??
CAD model selection
K0998.2212
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0998 - Crank handles aluminium with safety grip
Bill of material
K0998.2212
BESTKIPP
Order No.
K0998.2212
POS
Cylindrical grips fold-down
AUSF
version
Square socket
AUSF1
version 1
ohne Querbohrung
A
distance
100 mm
D
diameter
28 mm
D3
diameter
20 mm
H
Height
107.0 mm
H1
Height
58.5 mm
H2
Height
26 mm
H3
Height
16.0 mm
L
Length
124 mm
SW
width across flats
12 mm
GEW
Approx. weight
0.2549 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101689
NDM1
nominal diameter
0.0 mm
D2
diameter
- mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
XK
Typ Spannstift
7
XL
Länge Gewindestift
8 mm
XM
Gewinde Schraube
6 mm
XN
Länge Schraube
16 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions